产品编号: DEDN168U

室内/户外Digital Electricity™, 8对 #16股, TC, PVC, CL4, CMG, PVC护套, 潮湿场所

室内/户外Digital Electricity™铜线, 8对绞合线 16 AWG (7x24)镀锡铜多股绞线, PVC绝缘, 无屏蔽, PVC护套, CL4, CMG

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 潮湿场所, 管内敷设

导体

尺寸 绞合 材料
16 7x24 TC - 镀锡铜

绝缘

材料 标称厚度 色标
PVC - 聚氯乙烯 0.017 in(0.43 mm) 黑色和红色、黑色和白色、黑色和绿色、黑色和蓝色、黑色和黄色、黑色和棕色、黑色和橙色、红色和白色

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.043 in(1.1 mm) 0.589 in(15.0 mm)

电气设备

标称导体DCR 导体到导体标称电容 最大电流
4.55 Ohm/1000ft 24.5 pF/ft (80.4 pF/m) 25ºC条件下每根导体5.5Amp(35°C温升)

电压

UL额定电压
450 V RMS

温度

UL温度 运行
105°C -30°C至+105°C

最大拉伸张力

570 lb(260 kg)

线缆毛重

229 lb/1000ft

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4荷载,FT4

NEC/UL合规性

第725条、第800条、CL4、CL3、CMG

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2019-05-13

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.132 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.132 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 长度
DEDN168U 黑色 2,000 ft