产品编号: DEDN182F

室内/户外Digital Electricity™, 2对#18绞合TC, O/A箔, PVC护套, CL4, CMG, 潮湿场所

室内/户外Digital Electricity™铜线, 2双绞合线18 AWG (7 x 26)镀锡铜多股绞线, PVC绝缘, 通体箔屏蔽, 黑色PVC护套, 是否有撕裂绳, CL4, CMG, 潮湿场所, 2000英尺卷轴

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 潮湿场所, 管内敷设

导体

尺寸 绞合 材料
18 7x26 TC - 镀锡铜

绝缘

材料 标称厚度 色标
PVC - 聚氯乙烯 0.017 in(0.43 mm) 黑/红,黑/白

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.032 in(0.81 mm) 0.356 in(9.04 mm)

电气设备

标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 29.25 pF/ft (95.96 pF/m) 52.5 pF/ft (172 pF/m)

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

7.4 Ohm/1000ft (24 Ohm/km)

电压

UL额定电压
450 V RMS

温度

UL温度 运行
105°C -30°C至+105°C

最大拉伸张力

90 lb(41 kg)

线缆毛重

53 lb/1000ft

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4荷载,FT4

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条、CL4-FMP (2.5A)、CL3、CMG

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2020-01-28

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 长度
DEDN182F 黑色 2,000 ft