产品编号: DEIP142U

Digital Electricity™, 2对#14绞合TC, Flamarrest®护套, CL4P, CL3P

Digital Electricity™优化线缆, 2双绞合线14 AWG (19 x 27)镀锡铜多股绞线, Flamarrest®绝缘, Flamarrest®苹果绿护套, 是否有撕裂绳, CL4P, CL3P, 2000英尺卷轴

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 室内

导体

尺寸 绞合 材料
14 19x27 TC - 镀锡铜

绝缘

材料 标称厚度 色标
PVC - 聚氯乙烯 0.011 in(0.28 mm) 黑/红,黑/白

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.017 in(0.43 mm) 0.387 in(9.83 mm)

电气设备

标称导体DCR 导体到导体标称电容 最大电流
2.75 Ohm/1000ft 30.75 pF/ft (100.9 pF/m) 25ºC条件下每根导体11 Amp(35°C温升)

电压

UL额定电压
450 V RMS

温度

UL温度 运行
75°C 0°C至+75°C

最大拉伸张力

190 lb(86 kg)

线缆毛重

75 lb/1000ft

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

第 725 条, CL4P, CL3P

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2020-01-24

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.55 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.55 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 长度
DEIP142U 苹果绿 2,000 ft