产品编号: DEIP162F

Digital Electricity™, 2对#16绞合TC, O/A箔, Flamarrest®护套, CL4P, CMP

Digital Electricity™优化线缆, 2双绞合线16 AWG (19 x 29)镀锡铜多股绞线, Flamarrest®绝缘, 通体箔屏蔽, Flamarrest®苹果绿护套, 是否有撕裂绳, CL4P, CMP, 2000英尺卷轴

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 室内

导体

尺寸 绞合 材料
16 19x29 TC - 镀锡铜

绝缘

材料 标称厚度 色标
PVC - 聚氯乙烯 0.011 in(0.28 mm) 黑/红,黑/白

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.017 in(0.43 mm) 0.330 in(8.38 mm)

电气设备

标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 最大电流
4.3 Ohm/1000ft 42.25 pF/ft (138.6 pF/m) 76.25 pF/ft (250.2 pF/m) 25ºC条件下每根导体8.75Amp(35°C温升)

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

7.1 Ohm/1000ft (23 Ohm/km)

电压

UL额定电压
450 V RMS

温度

UL温度 运行
75°C 0°C至+75°C

最大拉伸张力

160 lb(73 kg)

线缆毛重

55 lb/1000ft

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, FT6

NEC/UL合规性

第 800 条, CL4P, CL3P

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2020-01-27

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.56 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.56 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 长度
DEIP162F 苹果绿 2,000 ft