产品编号: DEIP168F

Digital Electricity™, 8对#16绞合TC, O/A箔, Flamarrest®护套, CL4P, CMP

Digital Electricity™优化线缆, 8双绞合线16 AWG (19 x 29)镀锡铜多股绞线, Flamarrest®绝缘, 通体箔屏蔽, Flamarrest®苹果绿护套, 是否有撕裂绳, CL4P, CMP, 2000英尺卷轴

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 室内

导体

AWG 绞合 材料 对数
16 19x29 TC - 镀锡铜 4

导体数

16

总对数

8

绝缘

标称壁厚
0.011英寸

颜色表

编号 颜色
1 黑/红
2 黑/白
3 黑/绿
4 黑/蓝
5 黑/黄
6 黑/棕
7 黑/橙
8 红/白

外屏蔽

类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线材料 引流线AWG
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% TC - 镀锡铜 24

外层护套

材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.483英寸 0.017英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR
4.3 Ohm/1000ft 15.6 Ohm/1000ft

电容

导体到导体标称电容 导体到其他导体或屏蔽的标称电容
37.5 pF/ft 67.25 pF/ft

电流

最大推荐电流[A]
25ºC条件下每根导体5.5Amp(35°C温升)

电压

UL额定电压
450 V RMS

UL温度等级

75°C

工作温度范围

0°C至+75°C

线缆毛重

182 lb/1000ft

最大拉伸张力

640磅

最小弯曲半径/短轴

4.875英寸

NEC条款

第800条

NEC/(UL) 合规性

CL4P, CL3P

CEC/C(UL) 合规性

CMP

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟CE标志

欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日)

2020-01-31

适合性 - 室内

UL阻燃性

NFPA 262

更新和修订

修订编号:0.119 修订日期:2023年12月22日

更新和修订

修订编号:0.119 修订日期:2023年12月22日


零件编号

货号 颜色 长度
DEIP168F 苹果绿 2,000 ft