产品编号: DEIP184U

室内Digital Electricity铜线缆, #18-4对, TC, LS-PVC, CL4P, CMP, LS-PVC护套

室内Digital Electricity铜线缆, 4-18 AWG多股绞合(7x26)镀锡铜对线,采用Flamarrest®绝缘, 静压室-CL4P, CMP, Flamarrest®护套配撕裂绳

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 室内

导体

尺寸 绞合 材料
18 7x26 TC - 镀锡铜

绝缘

材料 标称厚度 色标
PVC - 聚氯乙烯 0.009 in(0.23 mm) 黑/红,黑/白,黑/绿,黑/蓝

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.017 in(0.43 mm) 0.312 in(7.92 mm)

电气设备

标称导体DCR 导体到导体标称电容 最大电流
6.4 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 25ºC条件下每根导体5.6Amp(35°C温升)

电压

UL额定电压
450 V RMS

温度

UL温度 运行
75°C 0°C至+75°C

最大拉伸张力

198 lb (89.8 kg)

线缆毛重

66 lb/1000ft

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, FT6

NEC/UL合规性

Article 800, CL4P-FMP (2.0A), CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2019-05-14

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.128 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.128 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 长度
DEIP184U 苹果绿 2,000 ft