VFD线缆
Belden VFD线缆支持恶劣操作环境中的变频交流电机驱动器。这些线缆可承受高电压尖峰、高噪音水平和不利的环境条件。作为高质量VFD线缆的最初开发企业,Belden知道如何在即使最苛刻的工业环境中提供卓越的电气性能和可靠性。当您需要保持电机运行时,请相信Belden会为您提供需要的正常运行时间。
特点与优势
- 确保正常运行时间:精细绞合镀锡或裸铜导体确保在恶劣环境中也易于安装并持续运行
- 最大的系统可靠性:厚重的工业级XLPE绝缘材料在高低温下都能发挥作用
- 电机轴承保护:享有最大的接地选项,实现最高的噪音控制
- 消除噪音干扰:最优屏蔽设计防止噪音电流的辐射和感应
- 增强性能:VFD线缆密封套允许防爆或通用VFD线缆进入外壳和设备
-
产品列表
VFD线缆资源
选择VFD线缆
VFD线缆产品信息
VFD线缆端接和接头指南