致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
为了支持更高的分辨率和带宽要求,Belden提供全系列广播视频线缆,包括用于4G-SDI的12K UHD同轴线缆,以及支持4K HDBase-T、HDMI连接和CATV的商业级视频线缆。无论何种应用,Belden都能确保可靠的信号完整性和卓越的质量。没有任何一家线缆制造商像Belden这样投资于该技术,能像Belden一样为您提供有保证的性能。
外皮/泡沫绝缘工艺提供适度的导体粘附性以便剥离,并改进了连接器的可靠性
在超过100米距离上传输4K内容,设计独特,小巧时尚,提供轻松可靠的安装过程
适用于宽带CATV应用需求的宽带分接线缆的全面产品组合
通过Belden广泛的商业HDMI线缆产品系列提供出色的数字音频
为广泛的音频视频及控制应用提供标准线缆和定制组合
博客
Christine Williamson 01.30.2020
随着人们与各类设备的联系越来越紧密,娱乐业正在发生变化,以满足用户的期望并提供令人难忘的体验。广播领域的进步给观众带来了新的、身临其境的体验。连接到网络人和数据体量庞大,因此也对有线基础设施提出了巨大的要求。
最大限度地提高广播信号的完整性、质量、性能和耐久性
提供360度压缩和卓越的射频屏蔽性能
设计用于同轴线缆,同时保持同轴线缆提供的适当屏蔽
用全套的工具和配件支持同轴线缆和连接项目