CATV线缆

Belden提供全面的宽带分接线缆产品组合,可满足宽带CATV应用需求。可用选项包括室内(CM, CMR, CMP), 信使和埋葬版本。所有埋设电缆均在外屏蔽层上涂有防水油脂,以提供最优质的防潮保护。采用标准箔/编织结构, 三层或四层屏蔽,提供任何安装所需的射频泄漏和干扰保护水平。

特点与优势

  • 高标准:符合或超越适用的ANSI/SCTE分接同轴线缆标准
  • 环境灵活性:可以安装在任何环境中,不受温度、水、潮湿或湿度的影响
  • 耐用:包含耐腐蚀的中心导线
RG-59产品型号
屏蔽 等级 技术数据
Duofoil + 96% TC编织 静压室89108
82108
Duobond II + 67%铝编织 通用9104
Duobond III + 67%铝编织 通用9110
Duofoil + 54%和47% TC编织 静压室1151A
Duobond IV + 67%和46%铝编织 通用1186A
静压室9104P
RG-6产品型号
屏蔽 等级 技术数据
Duobond II + 60%铝编织 通用9116
1829A
立管9116R
1829R
静压室9116P
1829P
埋设9066
承力吊索9117M
1839A
并行9077
1841A
Duobond II + 90%铝编织 通用1530A
静压室1530AP
埋设1532A
Duobond III + 60%铝编织 通用9118
 Duobond III + 77%铝编织 通用1613A
Duobond IV 60%和40%铝编织 通用1189A
7916A
立管1322R
静压室1189AP
埋设1190A
承力吊索1191AM
Duobond Plus + 77%铝编织 通用9058
Duobond Plus 77%和80%铝编织 通用7915A
Duofoil + 60%和40% TC编织 静压室1152A
RG-11产品型号
屏蔽 等级 技术数据
Duobond II + 60%铝编织 通用1523A
立管1523R
静压室1523AP
埋设1525A
承力吊索1524AM
 Duobond III + 77%铝编织 埋设7984A
7984B
承力吊索7983A
7983BM
Duobond IV 60%和40% TC编织 通用1617A
埋设1618A
承力吊索1619AM
Duobond Plus + 77%铝编织 埋设9764
承力吊索9065M
Duofoil + 60%和40% TC编织 静压室1153A
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。