产品编号:1152A

宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心BCCS, 四盾, FEP护套, CMP

宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜包钢导体, FEP绝缘, 箔 + 60% 镀锡铜编织层 + 箔 + 40% 镀锡铜编织屏蔽, FEP护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 空中 (OTA) 天线

RG型

6

导体

元件 尺寸 绞合 标称直径 材料
同轴线缆 18AWG 实心 0.040英寸 BCCS - 裸铜包钢

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.170 in(4.32 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 60%
3 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
4 编织 镀锡铜(TC) 45%

外层护套

材料 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯 0.273 in(6.93 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.273 in(6.93 mm)

回波损耗

频率 分钟结构回波损耗
10 - 400 MHz 20 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.66 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.2 dB/100ft
200 MHz 3.0 dB/100ft
400 MHz 4.6 dB/100ft
700 MHz 6.6 dB/100ft
900 MHz 7.7 dB/100ft
1000 MHz 8.2 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
28欧姆/1000英尺(92欧姆/公里) 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL额定电压
300 V (CMP), (CMP)

温度

UL温度 运行
200°C -70°C至+200°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.75 in(69.9 mm) 2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

192 lb (87.1 kg)

线缆毛重

45 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室、室内、户外、架空 - 承力吊索支撑、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

​​​​​​​ANSI/SCTE 74

备注

适用于室内通风环境,不过同时也适用于室外和地下应用。

更新和修订

修订编号:0.465 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.465 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1152A A8R500 米色,雪白 线盘 500 ft 612825107491 C
1152A A8R1000 米色,雪白 线盘 1,000 ft 612825107484 C