致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:1153A
14 AWG实心0.064"裸铜包钢导体, 静压室, 发泡FEP绝缘, Duofoil® (100%覆盖) + TC编织屏蔽 (60%和40%覆盖), FEP护套。
适合应用
CATV, 宽带
导体数
1
非UL温度等级
200°C
工作温度范围
-70°C至+200°C
线缆毛重
94 lb/1000ft
最大推荐拉力
212磅
最小短轴弯曲半径
3.9英寸
NEC/(UL) 合规性
CL2P, CMP
CEC/C(UL) 合规性
CMP
RG型
11
串行型
环境空间
室内 - 静压室
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/96/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令合规性
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟CE标志
MII第39号令(中国RoHS)
适合性 - 架空
是 - 需有承力吊索支撑
适合性 - 埋设
适合性 - 危险场所
否
适合性 - 室内
适合性 - 户外
UL阻燃性
NFPA 262
CSA阻燃性
FT6
UL额定电压
300 V RMS
静压室(是/否)
脚注
C——采用木线盘收线。
更新和修订
修订编号:0.374 修订日期:2025年02月03日