致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:1189A
宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜包钢导体, PE绝缘, 箔 + 60% 铝编织层 + 箔 + 40% 铝编织屏蔽层, PVC护套, CM
适合应用
宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 空中 (OTA) 天线
串行型
6
线缆外廓直径(标称)
0.294 in(7.47 mm)
最大拉伸张力
176 lb (79.8 kg)
线缆毛重
32 lb/1000ft
环境适应性
室内(非立管或压力通风系统),室内,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
UL1685 UL荷载
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
CM, CATV
CEC / C(UL)合规性
CM
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
其他标准合规性
ANSI/SCTE 74
静压室编号
1189AP
更新和修订
修订编号:0.505 修订日期:2025年09月07日
脚注
C——采用木线盘收线。