致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:1530A
CATV, 6系列, 18 AWG实心0.040"裸铜包钢导体, 充气发泡聚乙烯绝缘, Duobond® II, 铝编织屏蔽(90%覆盖率), CM PVC护套。
导体数
1
绝缘表注意事项
充气
UL 温度等级
80°C
工作温度范围
-40°C至+80°C
线缆毛重
28 lb/1000ft
最大推荐拉力
162磅
最小短轴弯曲半径
2.75英寸
NEC/(UL) 合规性
CATV, CM
CEC/C(UL) 合规性
CM
CPR Euroclass
Eca
RG型
6
串行型
环境空间
室内(非立管或静压室等级)
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/96/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟CE标志
否
MII第39号令(中国RoHS)
适合性 - 室内
UL阻燃性
UL1685 UL荷载
UL额定电压
350 V RMS
静压室(是/否)
静压室编号
1530AP
更新和修订
修订编号:0.437 修订日期:2025年02月03日