1829P

宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心BCCS, 箔 + 60%铝编织, Flamarrest®护套, CMP

...
宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜包钢导体, FEP绝缘, 箔 + 60%铝编织屏蔽, Flamarrest®护套, CMP

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 直播卫星(DBS), 空中 (OTA) 天线

构造详情

串行型

6

导体
尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 BCCS - 裸铜包钢
绝缘
材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.170 in(4.32 mm) 白色
外屏蔽
层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 60%
外层护套
材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.235 in(5.97 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.235 in(5.97 mm)

电气特性
回波损耗
频率 分钟结构回波损耗
5 - 2500 MHz 15 dB
2500 - 3000 MHz 10 dB
衰减
频率 标称衰减
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
200 MHz 2.9 dB/100ft
400 MHz 4.3 dB/100ft
700 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.4 dB/100ft
900 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 7.6 dB/100ft
1450 MHz 9.6 dB/100ft
1800 MHz 11.0 dB/100ft
2250 MHz 12.7 dB/100ft
3000 MHz 15.1 dB/100ft
电气设备
标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
28 Ohm/1000ft 9欧姆/1000英尺(30欧姆/公里) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%
电压
UL额定电压
300 V (CMP)
机械特性
温度
运行
-20°C至+75°C
弯曲半径
安装最小值
2.4 in(61 mm)

最大拉伸张力

150 lb(68 kg)

线缆毛重

25 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

1829A

历史

更新和修订

修订编号:0.475 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1829P 010100 黑色 线盘 100 ft 612825124078
1829P 010U250 黑色 非盘绕式 250 ft 612825124054
1829P 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825124061
1829P 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825124047
1829P 877100 自然色 线盘 100 ft 612825124115
1829P 877U250 自然色 非盘绕式 250 ft 612825124092
1829P 877U500 自然色 非盘绕式 500 ft 612825124108
1829P 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825124122
1829P 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825124085