致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1829R
宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜包钢导体, PE绝缘, 箔 + 60%铝编织屏蔽, PVC护套, CMR
适合应用
宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 直播卫星(DBS), 空中 (OTA) 天线
串行型
6
绝缘表注意事项
充气
线缆外廓直径(标称)
0.275 in(6.99 mm)
最大拉伸张力
126 lb (57.2 kg)
线缆毛重
30 lb/1000ft
环境适应性
室内-立管,室内
阻燃性/遇火反应
UL1666 竖井,FT4
NEC/UL合规性
第800条、CATVR、CMR
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
非静压室编号
1829A
备注
(1)RG类型:Stibo内为6,但在BPCS内仅显示6系列。(2)导体1的元件数:Stibo内为空白,现在转为1。(3)导体1的尺寸:Stibo内为18,现在转为18AWG(4)颜色图表1 01的颜色:Stibo内为空白,现在转为白色(5)外屏蔽1 1的材料:Stibo内为三层复合(铝+聚乙烯+铝),但在BPCS内显示为(热熔性+铝+聚乙烯+铝)(6)外屏蔽1 2覆盖率:Stibo内为60%,现在转为57%(7)线缆直径(标称):Stibo内为空白,现在转为57%(8)线缆毛重:Stibo内为29 lbs/1000 ft,现在转为30 lbs/1000 ft
更新和修订
修订编号:0.471 修订日期:2025年09月07日