产品编号:7915A

宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜, 三层屏蔽, PVC护套, CM

宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 箔 + 77% 铝编织层 + 箔屏蔽, PVC护套, CM

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 直播卫星(DBS), 空中 (OTA) 天线

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BC - 裸铜 0.04英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.18英寸

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 77%
屏蔽胶带 3 双层结构(铝+聚乙烯) Duofoil® 100%

外屏蔽表注释

胶带有短接折叠并粘合到护套上

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.275英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
6.4 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.2 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最小结构回波损耗(SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
5 MHz 0.5 dB/100ft
55 MHz 1.4 dB/100ft
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
862 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

屏蔽

频率[MHz] 护盾效能
5 MHz
50 MHz 125 dB
50 MHz
1000 MHz

电压

UL额定电压
350 V RMS

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C至+80°C

线缆毛重

32 lb/1000ft

最大推荐拉力

91磅

最小短轴弯曲半径

2.75英寸

NEC/(UL) 合规性

CATV, CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

350 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.466 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.466 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7915A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825190974
7915A 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825191032
7915A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191018
7915A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825190998
7915A 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825190981
7915A 009500 白色 线盘 500 ft 612825190936
7915A 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825191001
7915A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825190967
7915A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825190943