致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 9116P
宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜包钢导体, FEP绝缘, 箔 + 60%铝编织屏蔽, Flamarrest®护套, CMP
适合应用
宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 空中 (OTA) 天线
RG型
6
线缆外廓直径(标称)
0.235 in(5.97 mm)
最大拉伸张力
150 lb(68 kg)
线缆毛重
25 lb/1000ft
环境适应性
室内 - 静压室,室内
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
NFPA 262
CEC / C(UL)合规性
CMP
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
非静压室编号
9116, 9116R
更新和修订
修订编号:0.474 修订日期:2025年02月03日