致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 9116R
宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜包钢导体, PE绝缘, 箔 + 60%铝编织屏蔽, PVC护套, CMR
适合应用
宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 空中 (OTA) 天线
串行型
6
线缆外廓直径(标称)
0.275 in(6.99 mm)
最大拉伸张力
150 lb(68 kg)
线缆毛重
30 lb/1000ft
环境适应性
室内-立管、室内、户外、耐晒、架空-仅黑色且由承力吊索支撑
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
UL1666垂直立管
NEC/UL合规性
CMR, CATVR, CMG
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
其他标准合规性
ANSI/SCTE 74
静压室编号
9116P
更新和修订
修订编号:0.478 修订日期:2025年09月07日