产品编号: 1369P

串行数字同轴线缆, RG6, #18实心裸铜, 箔 + 85% TC编织, CMP

视频线缆, 静压室-CMP, RG6, 18 AWG实心裸铜, 发泡FEP绝缘, Duofoil®; 85%镀锡铜编织, Flamarrest®护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

商业视频

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BC - 裸铜 0.04英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 材料商品名称 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) Teflon® 0.168英寸

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 85%

外层护套

材料 材料商品名称 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 Flamarrest® 0.231英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.3 pF/ft

电感

标称电感
0.103 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5-3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.75 dB/100ft
67.5 MHz 1.74 dB/100ft
71.5 MHz 1.78 dB/100ft
88.5 MHz 1.94 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 2.4 dB/100ft
143 MHz 2.5 dB/100ft
180 MHz 2.8 dB/100ft
270 MHz 3.4 dB/100ft
360 MHz 4 dB/100ft
540 MHz 5.2 dB/100ft
720 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.2 dB/100ft
1000 MHz 7.3 dB/100ft
1500 MHz 9.2 dB/100ft
2000 MHz 10.9 dB/100ft
2250 MHz 11.6 dB/100ft
3000 MHz 13.7 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

电压

UL额定电压
300 V RMS

UL温度等级

75°C

工作温度范围

-20°C至+75°C

线缆毛重

33.5 lb/1000ft

最大拉伸张力

64磅

最小弯曲半径/短轴

2.5英寸

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

6

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

NFPA 262

CSA阻燃性

FT6

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

1369R

备注

Teflon®是E. I. duPont de Nemours and Co.的注册商标,经Belden, Inc.许可使用。

更新和修订

修订编号:0.321 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.321 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1369P 010500 黑色 线盘 500 ft 612825112914
1369P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825112907
1369P 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825112839
1369P 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825112822
1369P 001500 棕色 线盘 500 ft 612825112754
1369P 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825112747
1369P 008500 灰色 线盘 500 ft 612825112877
1369P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825112860
1369P N3U500 军绿 线盘 500 ft 612825112730
1369P N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825112723
1369P 003500 橙色 线盘 500 ft 612825112792
1369P 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112785
1369P 002500 红色 线盘 500 ft 612825112778
1369P 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825112761
1369P 007500 紫色 线盘 500 ft 612825112853
1369P 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825112846
1369P 009500 白色 线盘 500 ft 612825112891
1369P 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825112884
1369P 004500 黄色 线盘 500 ft 612825112815
1369P 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825112808

资源

资源