产品编号: 1369R

串行数字同轴线缆, RG6, #18实心裸铜, 箔 + 85% TC编织, CMR

视频线缆 , 立管CMR, RG6, 18 AWG实心裸铜, 发泡聚乙烯绝缘, Duofoil®; 85%镀锡铜编织, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

商业视频

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BC - 裸铜 0.04英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.17英寸

表格说明

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 85%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.235英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.6 pF/ft

电感

标称电感
0.106 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5-3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
6 MHz 0.57 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
12 MHz 0.78 dB/100ft
25 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.6 dB/100ft
720 MHz 5.38 dB/100ft
750 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6.42 dB/100ft
1500 MHz 7.99 dB/100ft
2000 MHz 9.37 dB/100ft
2250 MHz 10.01 dB/100ft
3000 MHz 11.78 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

电压

UL额定电压
300 V RMS

UL温度等级

75°C

工作温度范围

-30°C至+75°C

线缆毛重

29 lb/1000ft

最大拉伸张力

64磅

最小弯曲半径/短轴

2.35英寸

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMR

RG型

6

环境空间

室内-立管

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666竖井

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

1369P

更新和修订

修订编号:0.374 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.374 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1369R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825113119
1369R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825113102
1369R 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825113034
1369R 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825113027
1369R 001500 棕色 线盘 500 ft 612825112952
1369R 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825112945
1369R 008500 灰色 线盘 500 ft 612825113072
1369R 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825113065
1369R N3U500 军绿 线盘 500 ft 612825112938
1369R N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825112921
1369R 003500 橙色 线盘 500 ft 612825112990
1369R 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112983
1369R 002500 红色 线盘 500 ft 612825112976
1369R 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825112969
1369R 007500 紫色 线盘 500 ft 612825113058
1369R 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825113041
1369R 009500 白色 线盘 500 ft 612825113096
1369R 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825113089
1369R 004500 黄色 线盘 500 ft 612825113010
1369R 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825113003

资源

资源