产品编号: 1370P

串行数字同轴线缆, RG59型, 20 AWG实心裸铜, 箔 + 85% TC编织, CMP

视频线缆, RG-59类型 20 AWG 实心裸铜, 发泡FEP绝缘, 粘合 Duofoil®+85% 镀锡铜编织层, CMP Flamarrest®护套。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

商业视频

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
20 实心 BC - 裸铜 0.032英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 材料商品名称 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) Teflon® 0.133英寸

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 85%

外层护套

材料 材料商品名称 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 Flamarrest® 0.192英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
10.1 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.1 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5 - 3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.29 dB/100ft
3.58 MHz 0.62 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
7 MHz 0.82 dB/100ft
10 MHz 1.05 dB/100ft
67.5 MHz 2.2 dB/100ft
71.5 MHz 2.25 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
135 MHz 3.2 dB/100ft
143 MHz 3.25 dB/100ft
180 MHz 3.65 dB/100ft
270 MHz 4.55 dB/100ft
360 MHz 5.25 dB/100ft
540 MHz 6.4 dB/100ft
720 MHz 7.3 dB/100ft
750 MHz 7.5 dB/100ft
1000 MHz 9.4 dB/100ft
1500 MHz 12.8 dB/100ft
2250 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 21.9 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

高频

最低RL(回波损耗)[dB]
15 dB

电压

UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

UL温度等级

75°C

工作温度范围

0°C至+75°C

线缆毛重

24 lb/1000ft

最大拉伸张力

37磅

最小弯曲半径/短轴

2英寸

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

59

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

NFPA 262

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

1370R

更新和修订

修订编号:0.331 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.331 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1370P 010500 黑色 线盘 500 ft 612825113317
1370P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825113300
1370P 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825113232
1370P 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825113225
1370P 001500 棕色 线盘 500 ft 612825113157
1370P 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825113140
1370P 008500 灰色 线盘 500 ft 612825113270
1370P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825113263
1370P N3U500 军绿 线盘 500 ft 612825113133
1370P N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825113126
1370P 003500 橙色 线盘 500 ft 612825113195
1370P 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825113188
1370P 002500 红色 线盘 500 ft 612825113171
1370P 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825113164
1370P 007500 紫色 线盘 500 ft 612825113256
1370P 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825113249
1370P 009500 白色 线盘 500 ft 612825113294
1370P 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825113287
1370P 004500 黄色 线盘 500 ft 612825113218
1370P 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825113201

资源

资源