产品编号:1505A

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-59, 20 AWG实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, PVC护套, CMR

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-59, 20 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

59

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
20AWG 实心 0.032英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.145 in(3.68 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.233 in(5.92 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.233 in(5.92 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.58 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 0.63 dB/100ft
6 MHz 0.69 dB/100ft
7 MHz 0.74 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
12 MHz 0.91 dB/100ft
25 MHz 1.3 dB/100ft
67.5 MHz 2.05 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
88.5 MHz 2.2 dB/100ft
100 MHz 2.3 dB/100ft
135 MHz 2.7 dB/100ft
143 MHz 2.8 dB/100ft
180 MHz 3.1 dB/100ft
270 MHz 3.8 dB/100ft
360 MHz 4.4 dB/100ft
540 MHz 5.5 dB/100ft
720 MHz 6.4 dB/100ft
750 MHz 6.5 dB/100ft
1000 MHz 7.6 dB/100ft
1500 MHz 9.3 dB/100ft
2000 MHz 10.9 dB/100ft
2250 MHz 11.6 dB/100ft
3000 MHz 13.4 dB/100ft
4500 MHz 17.5 dB/100ft
6000 MHz 21.1 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
10 Ohm/1000ft 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL额定电压
300 V (CMR, CMG)

温度

UL温度 运行
60°C -30°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.3 in(58 mm)

最大拉伸张力

52 lb(24 kg)

线缆毛重

31 lb/1000ft

环境适应性

室内、室内、架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666竖井

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

1506A

备注

也提供多同轴电缆捆绑版本。参见 7794A 到 7798A。打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订编号:0.530 修订日期:2023年04月04日

更新和修订

修订编号:0.530 修订日期:2023年04月04日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
1505A.00100 黑色 线盘 100 m 8719605197474
1505A.00152 黑色 线盘 152 m 8719605001115
1505A.00305 黑色 线盘 305 m 8719605001139
1505A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825358732 C
1505A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358282 C
1505A 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A.001525 黑色 线盘 1,525 m 8719605001122
1505A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825356301 C N
1505A 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825440475
1505A.05152 蓝色 线盘 152 m 8719605001245
1505A.05305 蓝色 线盘 305 m 8719605001269
1505A.051525 蓝色 线盘 1,525 m 8719605001252
1505A 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825356271 C
1505A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825358305 C
1505A 006N1000 浅蓝色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825356356 C N
1505A 00610000 浅蓝色 线盘 10,000 ft 612825435822
1505A 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825358381 C
1505A 001N1000 棕色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825358350 C N
1505A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825356332 C
1505A 008N1000 灰色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825356325 C N
1505A 00810000 灰色 线盘 10,000 ft 612825435846
1505A.08305 灰色,板岩 线盘 305 m 8719605001320
1505A.081525 灰色,板岩 线盘 1,525 m 8719605001313
1505A.06305 绿色 线盘 305 m 8719605001283
1505A.061525 绿色 线盘 1,525 m 8719605001276
1505A N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825358374 C
1505A N3UN1000 军绿 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A N3U5000 军绿 线盘 5,000 ft 612825356516 C N
1505A N3U10000 军绿 线盘 10,000 ft 612825435860
1505A.03305 橙色 线盘 305 m 8719605001214
1505A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825356394 C
1505A 003N1000 橙色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A.031525 橙色 线盘 1,525 m 8719605001207
1505A 0025000 橙色 线盘 5,000 ft 612825358329 C N
1505A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825356387 C N
1505A 00310000 橙色 线盘 10,000 ft 612825435808
1505A.02152 红色 线盘 152 m 8719605001177
1505A.02305 红色 线盘 305 m 8719605001191
1505A 002500 红色 线盘 500 ft 612825358336 C
1505A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825358343 C
1505A 002N1000 红色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A.021525 红色 线盘 1,525 m 8719605001184
1505A 00210000 红色 线盘 10,000 ft 612825435792
1505A.01152 紫色 线盘 152 m 8719605001146
1505A.01305 紫色 线盘 305 m 8719605001160
1505A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825356400 C
1505A 007N1000 紫色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A.011525 紫色 线盘 1,525 m 8719605001153
1505A 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825356349 C N
1505A 00710000 紫色 线盘 10,000 ft 612825435839
1505A.07305 白色 线盘 305 m 8719605001306
1505A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825358299 C
1505A 009N1000 白色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A.071525 白色 线盘 1,525 m 8719605001290
1505A 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825356318 C N
1505A 00910000 白色 线盘 10,000 ft 612825435853
1505A.04305 黄色 线盘 305 m 8719605001238
1505A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825358312 C
1505A 004N1000 黄色 小桶装卷轴 1,000 ft
1505A.041525 黄色 线盘 1,525 m 8719605001221
1505A 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825356370 C N
1505A 00410000 黄色 线盘 10,000 ft 612825435815