产品编号:1506A

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-59, 20 AWG实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, PVC护套, CMP

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-59, 20 AWG实心裸铜导体, FEP绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

59

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
20AWG 实心 0.032英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.133 in(3.38 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.196 in(4.98 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.196 in(4.98 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.29 dB/100ft
3.58 MHz 0.62 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
7 MHz 0.82 dB/100ft
10 MHz 1.05 dB/100ft
67.5 MHz 2.2 dB/100ft
71.5 MHz 2.25 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
135 MHz 3.2 dB/100ft
143 MHz 3.25 dB/100ft
180 MHz 3.65 dB/100ft
270 MHz 4.55 dB/100ft
360 MHz 5.25 dB/100ft
540 MHz 6.4 dB/100ft
720 MHz 7.3 dB/100ft
750 MHz 7.5 dB/100ft
1000 MHz 9.4 dB/100ft
1500 MHz 11.3 dB/100ft
2250 MHz 17.50 dB/100ft
3000 MHz 21.90 dB/100ft
4500 MHz 21.8 dB/100ft
6000 MHz 25.9 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
10 Ohm/1000ft 3.2 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
75°C 0°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2 in (51 mm)

最大拉伸张力

52 lb(24 kg)

线缆毛重

29 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

1505A

更新和修订

修订编号:0.529 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.529 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1506A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825116660 C Z
1506A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825116653 C
1506A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825435877
1506A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825116622 C Z
1506A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825435914
1506A 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825116585 C Z
1506A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825116646 Z
1506A 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825435938
1506A N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825116578 C Z
1506A 877500 自然色 线盘 500 ft 612825116684 C Z
1506A 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825116677 C
1506A 8775000 自然色 线盘 5,000 ft 612825435884
1506A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825116608 Z
1506A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825116592 C Z
1506A 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825435891
1506A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825116639 C Z
1506A 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825435921
1506A 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825435945
1506A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825116615 Z
1506A 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825435907