产品编号:1694A

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 18AWG, 实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, PVC护套, CMR

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 18 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

6

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.180 in(4.57 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.274 in(6.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.274 in(6.96 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
6 MHz 0.57 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
12 MHz 0.78 dB/100ft
25 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.5 dB/100ft
720 MHz 5.3 dB/100ft
750 MHz 5.4 dB/100ft
1000 MHz 6.3 dB/100ft
1500 MHz 7.8 dB/100ft
2000 MHz 9.2 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.5 dB/100ft
4500 MHz 14.5 dB/100ft
6000 MHz 17.7 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
6.4 Ohm/1000ft 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL额定电压
300 V (CMR, CMG)

温度

UL温度 运行
60°C -30°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

69 lb(31 kg)

线缆毛重

41 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内,室外 - 仅黑色,抗紫外线,架空 - 仅黑色,由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666竖井

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

1695A

备注

也提供多同轴电缆捆绑版本。参见 7710A 到 7713A。打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订编号:0.586 修订日期:2023年07月03日

更新和修订

修订编号:0.586 修订日期:2023年07月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
1694A.00152 黑色 线盘 152 m 8719605003317
1694A.00305 黑色 线盘 305 m 8719605003324
1694A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825358169 C
1694A 010Z500 黑色 ReelTuff 盒子 500 ft 612825434726
1694A.00500 黑色 线盘 500 m 8719605003331
1694A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358190 C
1694A 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft
1694A 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434702
1694A.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605003294
1694A.001372 黑色 线盘 1,372 m 8719605003300
1694A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825358183 C N
1694A 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825435631
1694A.05305 蓝色 线盘 305 m 8719605003447
1694A.051372 蓝色 线盘 1,372 m 8719605003430
1694A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825358220 C
1694A 006Z1000 浅蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434597
1694A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825356189 C N
1694A 00610000 浅蓝色 线盘 10,000 ft 612825440352
1694A 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825358268 C
1694A 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825356240 C N
1694A 00110000 棕色 线盘 10,000 ft 612825440369
1694A.09500 乳白 线盘 500 m 8719605003546
1694A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825356165 C
1694A 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825356158 C N
1694A 00810000 灰色 线盘 10,000 ft 612825435617
1694A.08305 灰色,板岩 线盘 305 m 8719605003539
1694A.081372 灰色,板岩 线盘 1,372 m 8719605003522
1694A.06152 绿色 线盘 152 m 8719605003478
1694A.06305 绿色 线盘 305 m 8719605003485
1694A.061219 绿色 线盘 1,219 m 8719605003454
1694A.061372 绿色 线盘 1,372 m 8719605003461
1694A.064000 绿色 线盘 4,000 m 8719605003492
1694A N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825358275 C
1694A N3UN1000 军绿 小桶装卷轴 1,000 ft
1694A N3U5000 军绿 线盘 5,000 ft 612825356257 C N
1694A N3U10000 军绿 线盘 10,000 ft 612825435648
1694A.03305 橙色 线盘 305 m 8719605003409
1694A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825358251 C
1694A 003Z1000 橙色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434535
1694A.031372 橙色 线盘 1,372 m 8719605003393
1694A 00310000 橙色 线盘 10,000 ft 612825435655
1694A.01305 红色 线盘 305 m 8719605003355
1694A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825358244 C
1694A 002Z1000 红色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434443
1694A.011372 红色 线盘 1,372 m 8719605003348
1694A 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825356264 C N
1694A 00210000 红色 线盘 10,000 ft 612825440376
1694A.02305 紫色 线盘 305 m 8719605003386
1694A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825358213 C
1694A 007N1000 紫色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825366966
1694A 007Z1000 紫色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434665
1694A.021000 紫色 线盘 1,000 m 8719605003362
1694A.021372 紫色 线盘 1,372 m 8719605003379
1694A 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825356172 C N
1694A 00710000 紫色 线盘 10,000 ft 612825435303
1694A.07305 白色 线盘 305 m 8719605003515
1694A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825358206 C
1694A 009N1000 白色 小桶装卷轴 1,000 ft
1694A 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434672
1694A.071372 白色 线盘 1,372 m 8719605003508
1694A 00910000 白色 线盘 10,000 ft 612825435624
1694A.04305 黄色 线盘 305 m 8719605003423
1694A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825358237 C
1694A 004N1000 黄色 小桶装卷轴 1,000 ft
1694A 004Z1000 黄色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434542
1694A.041372 黄色 线盘 1,372 m 8719605003416
1694A 00410000 黄色 线盘 10,000 ft 612825440383