产品编号: 1694F

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 19 AWG裸铜编织, 双95% TC编织, PVC护套, CM, 柔性

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 19 AWG (7x27)裸铜导体, PE绝缘, 双95%镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CM, 柔性

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

6

导体

元件 尺寸 绞合 标称直径 材料
同轴线缆 19AWG 7x27 0.041英寸 BC - 裸铜

绝缘

元件 材料 标称绝缘直径 色标
同轴线缆 PE——聚乙烯(泡沫) 0.180 in(4.57 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 覆盖率
1 编织 镀锡铜(TC) 95%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.276 in(7.01 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.276 in(7.01 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 850 MHz 20 dB
850 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
6 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.62 dB/100ft
10 MHz 0.72 dB/100ft
12 MHz 0.83 dB/100ft
25 MHz 1.18 dB/100ft
55 MHz 1.76 dB/100ft
67.5 MHz 1.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.0 dB/100ft
88.5 MHz 2.2 dB/100ft
100 MHz 2.4 dB/100ft
135 MHz 2.8 dB/100ft
143 MHz 2.9 dB/100ft
180 MHz 3.3 dB/100ft
270 MHz 4.0 dB/100ft
360 MHz 4.7 dB/100ft
540 MHz 5.9 dB/100ft
720 MHz 6.9 dB/100ft
750 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 6.3 dB/100ft
1500 MHz 7.8 dB/100ft
2000 MHz 12.5 dB/100ft
2250 MHz 13.4 dB/100ft
3000 MHz 15.9 dB/100ft
4500 MHz 20.6 dB/100ft
6000 MHz 28.7 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
8.5 Ohm/1000ft 1.7 Ohm/1000ft (5.6 Ohm/km) 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 75 Ohm 80%

电压

UL额定电压
300 V (CM)

温度

UL温度 运行
60°C -35°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

90 lb(41 kg)

线缆毛重

50 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 - UL负载

NEC/UL合规性

CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.527 修订日期:2023年07月03日

更新和修订

修订编号:0.527 修订日期:2023年07月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1694F B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825356196 C
1694F B59N1000 黑色、哑光 小桶装卷轴 1,000 ft
1694F B595000 黑色、哑光 线盘 5,000 ft 612825439813
1694F G7X1000 蓝色,哑光 线盘 1,000 ft 612825356110 C
1694F G7X5000 蓝色,哑光 线盘 5,000 ft 612825439851
1694F G7W1000 绿色,哑光 线盘 1,000 ft 612825356127 C
1694F G7W5000 绿色,哑光 线盘 5,000 ft 612825439837
1694F G8L1000 橙色,哑光 线盘 1,000 ft 612825356097 C
1694F G8L5000 橙色,哑光 线盘 5,000 ft 612825439899
1694F G7V1000 红色,哑光 线盘 1,000 ft 612825356134 C
1694F G7V5000 红色,哑光 线盘 5,000 ft 612825440468
1694F Z4B1000 紫色 线盘 1,000 ft 612825358176 C
1694F Z4B5000 紫色 线盘 5,000 ft 612825439912
1694F G7Y1000 白色,哑光 线盘 1,000 ft 612825356103 C
1694F G7Y5000 白色,哑光 线盘 5,000 ft 612825439882
1694F G8M1000 黄色,哑光 线盘 1,000 ft 612825356080 C
1694F G8M5000 黄色,哑光 线盘 5,000 ft 612825439905