产品编号: 1694SB

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 18 AWG实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, LSZH护套, CMG-LS, ABS认证

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 18 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, LSZH护套, CMG-LS, 船用ABS型认证

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, HD-SDI 1080p, 用于船舶和近海用途的ABS认证

RG型

6

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.180 in(4.57 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.274 in(6.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.274 in(6.96 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.6 dB/100ft
720 MHz 5.38 dB/100ft
750 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6.42 dB/100ft
1500 MHz 7.99 dB/100ft
2000 MHz 9.37 dB/100ft
2250 MHz 10.01 dB/100ft
3000 MHz 11.78 dB/100ft
4500 MHz 14.92 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
6.4 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL额定电压
300 (CMG)

温度

UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

69 lb(31 kg)

线缆毛重

42 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外、室内、室外 - 仅黑色、耐晒、架空 - 仅黑色、由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4荷载,有限烟雾,1202,IEC 60332-1-2,IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR欧洲级:Dca-s1,d1,a1

NEC/UL合规性

CMG-LS

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

IEEE合规性

标准45第23款

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.522 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.522 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1694SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825120964 C