产品编号: 1694WB

串行数字同轴线缆, RG6, #18实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, 隔水

低损耗串行数字同轴线缆, RG6 18 AWG实心裸铜导体, 泡沫HDPE缆芯, Duofoil®+95%镀锡铜编织层, 防水油脂, PE护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BC - 裸铜 0.04英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.18英寸

表格说明

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 95%

表格说明

外屏蔽添加油脂至溢出

外层护套

材料 标称直径
PE - 聚乙烯 0.274英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR
6.4 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.2 pF/ft

电感

标称电感
0.106 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
6 MHz 0.57 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
12 MHz 0.78 dB/100ft
25 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.5 dB/100ft
720 MHz 5.3 dB/100ft
750 MHz 5.4 dB/100ft
1000 MHz 6.3 dB/100ft
1500 MHz 7.8 dB/100ft
2000 MHz 9.2 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.5 dB/100ft
4500 MHz 14.5 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

工作温度范围

-55°C至+80°C

抗紫外线

线缆毛重

36 lb/1000ft

最大拉伸张力

69磅

最小弯曲半径/短轴

2.75英寸

RG型

6

环境空间

户外-水接触

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

在护套及编织层之间加油脂至溢出。印制图例包含连续长度(英尺)标记。

更新和修订

修订编号:0.381 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.381 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1694WB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358602
1694WB 0102500 黑色 线盘 2,500 ft 612825357483
1694WB 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825357490
1694WB 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825443018
1694WB 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825358596
1694WB 0062500 浅蓝色 线盘 2,500 ft 612825357469
1694WB 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825357476

资源

资源