致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:1695A
75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 18 AWG实心裸铜导体, FEP绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CMP
适合应用
数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p
RG型
6
线缆外廓直径(标称)
0.229 in(5.82 mm)
最大拉伸张力
92 lb(42 kg)
线缆毛重
41 lb/1000ft
环境适应性
室内 - 静压室,室内
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
NFPA 262
CPR合规性
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca
NEC/UL合规性
CMP
CEC / C(UL)合规性
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
非静压室编号
1694A
更新和修订
修订编号:0.571 修订日期:2025年02月03日