产品编号:1794A

75 欧姆SDI同轴电缆, 7系列, 16AWG, 实心裸铜, 三层屏蔽, PVC护套, CMR

75 欧姆SDI同轴电缆, 7系列, 16 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 箔 + 95% TC 编织层 + 箔屏蔽, PVC护套, CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

串行型

7

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
16AWG 实心 0.051英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.225 in(5.72 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率 备注
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%
3 屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% 带有短路折叠并粘合到护套内部,便于准备

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.320 in(8.13 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.320 in(8.13 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.17 dB/100ft
3.58 MHz 0.30 dB/100ft
5 MHz 0.35 dB/100ft
6 MHz 0.38 dB/100ft
7 MHz 0.40 dB/100ft
10 MHz 0.48 dB/100ft
12 MHz 0.52 dB/100ft
25 MHz 0.74 dB/100ft
55 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.20 dB/100ft
71.5 MHz 1.24 dB/100ft
88.5 MHz 1.37 dB/100ft
100 MHz 1.46 dB/100ft
135 MHz 1.70 dB/100ft
143 MHz 1.75 dB/100ft
180 MHz 1.97 dB/100ft
270 MHz 2.43 dB/100ft
360 MHz 2.83 dB/100ft
540 MHz 3.60 dB/100ft
720 MHz 4.20 dB/100ft
750 MHz 4.30 dB/100ft
1000 MHz 5.00 dB/100ft
1500 MHz 6.20 dB/100ft
2000 MHz 7.40 dB/100ft
2250 MHz 7.80 dB/100ft
3000 MHz 9.20 dB/100ft
4500 MHz 11.7 dB/100ft
6000 MHz 13.77 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
4.0 Ohm/1000ft 1.9 Ohm/1000ft (6.2 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

电压

UL额定电压
300 V (CMR, CMG)

温度

UL温度 运行
60°C -20°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
3.2 in(81 mm)

最大拉伸张力

111 lb (50.3 kg)

线缆毛重

55 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内,室外 - 仅黑色,抗紫外线,架空 - 仅黑色,由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666竖井

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

也提供多同轴电缆捆绑版本 2177A。打印图例包括连续长度标记。

更新和修订

修订编号:0.504 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.504 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1794A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825357582 C
1794A 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft
1794A 0102500 黑色 线盘 2,500 ft 612825438212
1794A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825358619 C
1794A 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825357513 C
1794A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825357568 C
1794A N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825357506 C
1794A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825357537 C
1794A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825357520 C
1794A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825357551 C
1794A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825357575 C
1794A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825357544 C