产品编号: 179DT

串行数字同轴线缆, 超小型, RG179型, 28.5 AWG 实心裸铜, 箔 + TC 编织, CMR

低损耗串行数字同轴线缆, 立管CMR, 超小型, RG-179/U, 28.5 AWG实心裸铜导线, 泡沫HDPE缆芯, Duofoil, + 95%镀锡铜编织, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

广播移动卡车, 数字视频, 精密视频, 电信

RG型

179

导体

元件数 尺寸 绞合 标称直径 材料
1 28.5 AWG 实心 0.012英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.056 in(1.4 mm) 白色

表格说明

充气

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.1 in(2.5 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.1 in(2.5 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 1.18 dB/100ft
5 MHz 1.74 dB/100ft
6 MHz 1.99 dB/100ft
7 MHz 2.03 dB/100ft
10 MHz 2.25 dB/100ft
12 MHz 2.5 dB/100ft
67.5 MHz 5.51 dB/100ft
71.5 MHz 5.66 dB/100ft
88.5 MHz 6 dB/100ft
100 MHz 6.55 dB/100ft
135 MHz 7.51 dB/100ft
143 MHz 7.69 dB/100ft
180 MHz 8.58 dB/100ft
270 MHz 10.5 dB/100ft
360 MHz 12.2 dB/100ft
540 MHz 15.1 dB/100ft
720 MHz 17.5 dB/100ft
750 MHz 17.8 dB/100ft
1000 MHz 20.7 dB/100ft
1500 MHz 25.4 dB/100ft
2000 MHz 29.6 dB/100ft
2250 MHz 31.5 dB/100ft
3000 MHz 36.7 dB/100ft
4500 MHz 45 dB/100ft
6000 MHz 58 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
70.5 Ohm/1000ft (231 Ohm/km) 8欧姆/1000英尺(26欧姆/公里) 17.4 pF/ft (57.1 pF/m) 75 Ohm 79%

电压

UL额定电压
300 V RMS

温度

UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1 in (25 mm) 1 in (25 mm)

最大拉伸张力

18 lb (8.2 kg)

线缆毛重

8 lb/1000ft

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666竖井,FT4,IEC 60332-1-2,UN ECE R118.03

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR第800条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.474 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.474 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
179DT 010500 黑色 线盘 500 ft 612825358558
179DT 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358534
179DT 0108200 黑色 线盘 8,200 ft 612825440390
179DT 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825358541
179DT 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825357032
179DT 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825356981 C
179DT N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825357049 C
179DT 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825357018 C
179DT 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825357025 C
179DT 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825356998
179DT 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825356974
179DT 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825357001 C