产品编号:1855A

75 欧姆SDI同轴电缆, 迷你RG59, 23 AWG实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, PVC护套, CMR

75 欧姆SDI同轴电缆, 迷你RG59, 23 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

产品概述

适合应用

数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

迷你59

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
23AWG 实心 0.023英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.102 in(2.59 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.159 in(4.04 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.159 in(4.04 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1.00 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 2.93 dB/100ft
88.5 MHz 3.22 dB/100ft
100 MHz 3.39 dB/100ft
135 MHz 3.84 dB/100ft
143 MHz 4.00 dB/100ft
180 MHz 4.41 dB/100ft
270 MHz 5.44 dB/100ft
360 MHz 6.34 dB/100ft
540 MHz 7.85 dB/100ft
720 MHz 9.15 dB/100ft
750 MHz 9.31 dB/100ft
1000 MHz 10.89 dB/100ft
1500 MHz 13.38 dB/100ft
2000 MHz 15.64 dB/100ft
2250 MHz 16.68 dB/100ft
3000 MHz 19.65 dB/100ft
4500 MHz 24.35 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
20.1 Ohm/1000ft 3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL额定电压
300 V (CMR, CMG)

温度

UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
1.6 in(41 mm)

最大拉伸张力

33 lb(15 kg)

线缆毛重

17 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内,室外 - 仅黑色,抗紫外线,架空 - 仅黑色,由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666竖井

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

1855P

更新和修订

修订编号:0.471 修订日期:2023年04月24日

更新和修订

修订编号:0.471 修订日期:2023年04月24日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1855A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825356950
1855A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358503 C
1855A 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434993
1855A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825436126
1855A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825358459 C
1855A 006N1000 浅蓝色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 006Z1000 浅蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434955
1855A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825436072
1855A 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825356851 C
1855A 001N1000 棕色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825436027
1855A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825358510 C
1855A 008N1000 灰色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825436096
1855A N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825358480 C
1855A N3UN1000 军绿 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A N3UZ1000 军绿 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825435006
1855A N3U5000 军绿 线盘 5,000 ft 612825436133
1855A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825356844 C
1855A 003N1000 橙色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 003Z1000 橙色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434931
1855A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825436041
1855A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825358473 C
1855A 002N1000 红色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 002Z1000 红色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434917
1855A 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825436034
1855A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825356837 C
1855A 007N1000 紫色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 007Z1000 紫色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434962
1855A 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825436089
1855A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825358497 C
1855A 009N1000 白色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434986
1855A 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825436102
1855A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825358466 C
1855A 004N1000 黄色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 004Z1000 黄色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434948
1855A 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825436065