产品编号: 1855P

75 欧姆SDI同轴电缆, 迷你RG59, 23 AWG实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, PVC护套, CMP

75 欧姆SDI同轴电缆, 迷你RG59, 23 AWG实心裸铜导体, FEP绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

迷你59

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
23AWG 实心 0.023英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.102 in(2.59 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.159 in(4.04 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.159 in(4.04 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.38 dB/100ft
3.58 MHz 0.76 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 4.1 dB/100ft
270 MHz 5.8 dB/100ft
360 MHz 6.9 dB/100ft
540 MHz 8.7 dB/100ft
720 MHz 10.3 dB/100ft
750 MHz 10.5 dB/100ft
1000 MHz 12.4 dB/100ft
1500 MHz 15.7 dB/100ft
2250 MHz 19.9 dB/100ft
3000 MHz 23.8 dB/100ft
4500 MHz 30.3 dB/100ft
6000 MHz 36.4 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
20.1 Ohm/1000ft 3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.6 pF/ft (54.5 pF/m) 75 Ohm 80%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
75°C 0°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
4 in (100 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

21 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

1855A

更新和修订

修订编号:0.517 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.517 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1855P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825124771
1855P 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825124740
1855P 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825124702
1855P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825124764
1855P N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825124696
1855P 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825124788
1855P 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825124726
1855P 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825124719
1855P 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825124757
1855P 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825124733