产品编号: 4694P

4K UHD同轴线缆,适用于12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18AWG(实心)TC, 箔 + 95% TC编织, PVC护套, CMP

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 18 AWG实心镀银铜导体, FEP绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

产品概述

适合应用

超高清数字视频, 4K单链路12 Gb/s UHDTV, 4K D影院, 8K四链路UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

6

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 SC - 镀银铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.168 in(4.27 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.229 in(5.82 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.229 in(5.82 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.46 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
6 MHz 0.58 dB/100ft
7 MHz 0.63 dB/100ft
10 MHz 0.73 dB/100ft
12 MHz 0.80 dB/100ft
25 MHz 1.11 dB/100ft
55 MHz 1.57 dB/100ft
67.5 MHz 1.73 dB/100ft
71.5 MHz 1.77 dB/100ft
88.5 MHz 1.92 dB/100ft
100 MHz 2.07 dB/100ft
135 MHz 2.39 dB/100ft
143 MHz 2.46 dB/100ft
180 MHz 2.76 dB/100ft
270 MHz 3.42 dB/100ft
360 MHz 4.02 dB/100ft
540 MHz 5.08 dB/100ft
720 MHz 6.01 dB/100ft
750 MHz 6.15 dB/100ft
1000 MHz 7.29 dB/100ft
1500 MHz 9.27 dB/100ft
2000 MHz 11.02 dB/100ft
2250 MHz 11.84 dB/100ft
3000 MHz 14.12 dB/100ft
4500 MHz 18.19 dB/100ft
6000 MHz 21.53 dB/100ft
12000 MHz 33.02 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
6.4 Ohm/1000ft 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
60°C 0°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.3 in(58 mm)

最大拉伸张力

92 lb(42 kg)

线缆毛重

36 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

4694R

更新和修订

修订编号:0.321 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.321 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4694P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825406808
4694P 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825406815
4694P 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825406785
4694P N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825406754
4694P 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825406778
4694P 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825406761
4694P 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825406792