致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 4855R
12 GHz, 4K超高清精密视频线, 迷你RG59, 75 欧姆 23 AWG 实心 0.023" 镀银铜导体, 充气发泡高密度聚乙烯绝缘, Duofoil®缆芯粘结 + 镀锡铜编织屏蔽层(95% 覆盖率), PVC护套
适合应用
超高清数字视频, 4K单链路12 Gb/s UHDTV, 4K D影院, 8K四链路UHDTV, HD-SDI 1080p
RG型
迷你59
线缆外廓直径(标称)
0.159 in(4.04 mm)
最大拉伸张力
33 lb(15 kg)
线缆毛重
17 lb/1000ft
环境适应性
室内 - 立管,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
UL1666竖井
CPR合规性
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca
NEC/UL合规性
CMR
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
静压室编号
4855P
更新和修订
修订编号:0.388 修订日期:2023年04月26日