产品编号: 7731SB

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-11, 14AWG, 实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, LSZH护套, CMG-LS, ABS认证

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-11, 14 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, LSZH护套, CMG-LS, 船用ABS型认证

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, HD-SDI 1080p, 用于船舶和近海用途的ABS认证

RG型

11

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
14AWG 实心 0.064英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.280 in(7.11 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.400 in(10.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.400 in(10.2 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 850 MHz 23 dB
850 - 3000 MHz 21 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.29 dB/100ft
5 MHz 0.34 dB/100ft
7 MHz 0.39 dB/100ft
10 MHz 0.46 dB/100ft
67.5 MHz 1.05 dB/100ft
71.5 MHz 1.09 dB/100ft
88.5 MHz 1.21 dB/100ft
100 MHz 1.28 dB/100ft
135 MHz 1.47 dB/100ft
143 MHz 1.51 dB/100ft
180 MHz 1.69 dB/100ft
270 MHz 2.09 dB/100ft
360 MHz 2.45 dB/100ft
540 MHz 3.06 dB/100ft
720 MHz 3.58 dB/100ft
750 MHz 3.66 dB/100ft
800 MHz 3.79 dB/100ft
1000 MHz 4.3 dB/100ft
1500 MHz 5.5 dB/100ft
2000 MHz 6.4 dB/100ft
2250 MHz 6.9 dB/100ft
3000 MHz 8.2 dB/100ft
4500 MHz 10.4 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
2.5 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

电压

UL额定电压
300 (CMG)

温度

UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
4 in (100 mm)

最大拉伸张力

145 lb (65.8 kg)

线缆毛重

89 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外、室内、室外 - 仅黑色、架空 - 仅黑色、由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4荷载,有限烟雾,1202,IEC 60332-1-2,IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR欧洲级:Dca-s2,d1,a1

NEC/UL合规性

CMG-LS

CEC / C(UL)合规性

CMG-LS

IEEE合规性

标准45第23款

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7731SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825354963 C