产品编号: 7731WB

串行数字同轴线缆, RG11, #14实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, 隔水

RG-11/U类型, 14 AWG实心0.064"裸铜导体, 充气泡沫HDPE绝缘, Duofoil®;镀锡铜编织屏蔽层(95%覆盖率), 添加油脂至溢出, PE护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
14 实心 BC - 裸铜 0.064英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.28英寸

表格说明

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 95%

表格说明

外屏蔽添加油脂至溢出

外层护套

材料 标称直径
PE - 聚乙烯 0.4英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR
2.5 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.0 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.29 dB/100ft
5 MHz 0.34 dB/100ft
7 MHz 0.39 dB/100ft
10 MHz 0.46 dB/100ft
67.5 MHz 1.05 dB/100ft
71.5 MHz 1.09 dB/100ft
88.5 MHz 1.21 dB/100ft
100 MHz 1.28 dB/100ft
135 MHz 1.47 dB/100ft
143 MHz 1.51 dB/100ft
180 MHz 1.69 dB/100ft
270 MHz 1.97 dB/100ft
360 MHz 2.31 dB/100ft
540 MHz 2.87 dB/100ft
720 MHz 3.40 dB/100ft
750 MHz 3.45 dB/100ft
1000 MHz 3.60 dB/100ft
1000 MHz 4.12 dB/100ft
1500 MHz 5.10 dB/100ft
2000 MHz 6.04 dB/100ft
2250 MHz 6.43 dB/100ft
3000 MHz 7.63 dB/100ft
4500 MHz 9.56 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.20 ns/ft 85%

电压

UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

工作温度范围

-55°C至+80°C

线缆毛重

82 lb/1000ft

最大拉伸张力

145磅

最小弯曲半径/短轴

4英寸

RG型

11

环境空间

户外-水接触

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

在护套及编织层之间加油脂至溢出。印制图例包含连续长度(英尺)标记。

更新和修订

修订编号:0.383 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.383 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7731WB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825188827

资源

资源