产品编号:7732A

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-11, 14 AWG实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, PVDF护套, CMP

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-11, 14 AWG实心裸铜导体, FEP绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVDF护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

11

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
14AWG 实心 0.064英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.274 in(6.96 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.348 in(8.84 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.348 in(8.84 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.15 dB/100ft
3.58 MHz 0.26 dB/100ft
5 MHz 0.3 dB/100ft
7 MHz 0.34 dB/100ft
10 MHz 0.4 dB/100ft
67.5 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 1.24 dB/100ft
88.5 MHz 1.4 dB/100ft
100 MHz 1.5 dB/100ft
135 MHz 1.55 dB/100ft
143 MHz 1.84 dB/100ft
180 MHz 2.09 dB/100ft
270 MHz 2.60 dB/100ft
360 MHz 3.10 dB/100ft
540 MHz 3.89 dB/100ft
720 MHz 4.57 dB/100ft
750 MHz 4.68 dB/100ft
1000 MHz 5.50 dB/100ft
1500 MHz 7.06 dB/100ft
2000 MHz 8.57 dB/100ft
2500 MHz 9.20 dB/100ft
3000 MHz 10.2 dB/100ft
4500 MHz 14.67 dB/100ft
6000 MHz 17.86 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
2.5 Ohm/1000ft 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
125°C -20°C至+125°C

弯曲半径

安装最小值
3.5 in(89 mm)

最大拉伸张力

145 lb (65.8 kg)

线缆毛重

75 lb/1000ft

环境适应性

室内/户外室内 - 静压室,室内,户外,耐晒,抗紫外线,架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

7731A

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7732A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825188872 C
7732A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825188858 C
7732A 0101200 黑色 线盘 1,200 ft 612825438250
7732A 0103000 黑色 线盘 3,000 ft 612825188865
7732A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825188841 C
7732A 877500 自然色 线盘 500 ft 612825188896 C
7732A 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825188889 C
7732A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825188834 C