产品编号: KEYCONNECT F-COAX MODULE

KeyConnect 视频F, 同轴, 凹入式

KeyConnect 视频F, 同轴, 凹入式, 多种颜色可供。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

F-Coax

总高度

0.87 m

总宽度

0.64

深度

0.87

前端连接

凹入式

包装

塑料袋包装的10个单位。

重量

0.033磅

材料

材料
塑料 - UL94V-0

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

连接器/硬件保持

20磅

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容式KeyConnectt款式面板和配线架

备注

如需了解如何恰当安装,请参阅安装指南PX103826。访问我们的网站http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.197 修订日期:2023年03月04日

更新和修订

修订编号:0.197 修订日期:2023年03月04日


零件编号

货号 颜色 UPC
AX102906 杏仁色 611589005630
AX102903 杏仁色 611589005609
AX102905 黑色 611589005623
AX102908 黑色 611589005654
AX102904 电白 611589005616
AX102907 电白 611589005647

资源

资源