致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 4505RBUHD1 B50
12 GHz BNC插头, 一件RG-59压缩连接器
适合应用
HD-SDI, UHD-SDI, 视频, 数字视频, SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P
包装
每包50件
件数
1
电气特性说明
SMPTE 2082-1回波损耗或更佳
占用空间/类型
同轴
连接器接口类型
BNC
公母
公头 - 插头
连接器系列名称
UHD
色带
红色
锁定
否
工具兼容性
CPLCRBC-BR(压缩),PSA59/6(剥线)
端接类型
压缩
线缆中心导体直径限制
0.0295 - 0.0322 in
线缆电介质直径限制
0.1377 - 0.1456 in
线缆外部护套直径限制
0.2342 - 0.2500 in
RG型
59
环境空间
室内
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
适合性 - 室内
适合性 - 户外
静压室(是/否)
更新和修订
修订编号:0.39 修订日期:2023年03月04日