产品编号: 4855RBUHD3 B50

12 GHz迷你RG59 BNC连接器

迷你RG59, 12 GHz, UHD, BNC, 3件压接连接器

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

HD-SDI, UHD-SDI, 视频, 数字视频, SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

包装

每包50件

件数

3

材料

描述 材料
螺母 镀镍黄铜
主体 镀镍黄铜
触点 铜镀金
绝缘体 PTFE

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

电气特性说明

SMPTE 2082-1回波损耗或更佳

占用空间/类型

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

UHD

色带

紫色

锁定

工具兼容性

BB3PHCT(压接)

端接类型

压接

线缆中心导体直径限制

0.0208 - 0.0244 in

线缆电介质直径限制

0.0964 - 0.1019 in

线缆外部护套直径限制

0.1574 - 0.1692 in

RG型

迷你59

环境空间

室内

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:2023年08月16日

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:2023年08月16日