6类插孔
Belden的CAT6+插孔提供两种端接类型:REVConnect通用核心技术和用于KeyConnect和MDVO插孔的标准打孔。REVConnect和KeyConnect具有keystone占用空间,设计用于KeyConnect配线架以及KeyConnect或MediaFlex工作站插座。3600 和 2400 系统的关键构建块, CAT6+ 插孔超过了 6 类标准中指定的所有性能参数。
特点与优势
- 设计灵活性:UTP和屏蔽插孔,采用多种颜色以识别各种应用;REVConnect可安全用于静压室空间
- 快速安装:REVConnect采用了业内最简易的端接过程;KeyConnect/MDVO兼容Belden的快速端接工具
- 高可靠性:所有的6+类插孔均提供卓越的耐久性和性能稳定性;REVConnect提供99%的直通率
- 高性能:符合和超越所有6类组件性能参数
-
产品列表