产品编号: REVConnect 10GX Jacks

REVConnect 10GX UTP模块化插孔

REVConnect 10GX 插孔有多种颜色和包装数量可供选择。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

10GX系统, TIA 6A类, ISO Class EA, 10GBASE-T

高度

0.94英寸

宽度

0.64英寸

深度

1.337英寸

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.016磅

材料

描述 材料 类型
前端连接 镀铜柔性PCB,50uin镍镀金触点 RJ45
后部连接 铜合金,镍镀金触点 REVConnect
连接器本体 PBT玻璃增强型UL94V-0

介电强度

60 Hz下为1,000V RMS,持续1分钟(接地信号)

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 莫姆

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

占用空间/类型

REVConnect

工具兼容性

REVConnect端接工具(p/n RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45,RJ11

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20次循环

线缆/连接器固定

15磅

连接器/硬件保持

20磅

插头/连接器固定

11.250磅

UL等级

UL94V-0

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

6A类 - TIA 568.C.2, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)

其他标准

IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL2043空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容KeyConnect面板、适配器、接线盒和配线架

随附零件

1 6A类 REVConnect 插孔;1 REVConnect 理线器和线帽;1安装指南

备注

请参阅安装指南PX106434。

更新和修订

修订编号:0.341 修订日期:2024年02月12日

更新和修订

修订编号:0.341 修订日期:2024年02月12日


零件编号

货号 颜色 包装
RVAMJKUAL-B24 杏仁色 散装(24)
RVAMJKUAL-S1 杏仁色 单件包装
RVAMJKUBK-B24 黑色 散装(24)
RVAMJKUBL-B24 蓝色 散装(24)
RVAMJKUBL-S1 蓝色 单件包装
RVAMJKUBR-B24 棕色 散装(24)
RVAMJKUBR-S1 棕色 单件包装
RVAMJKUEW-B24 电白 散装(24)
RVAMJKUEW-S1 电白 单件包装
RVAMJKUGY-B24 灰色 散装(24)
RVAMJKUGY-S1 灰色 单件包装
RVAMJKUGN-B24 绿色 散装(24)
RVAMJKUGN-S1 绿色 单件包装
RVAMJKUIV-B24 象牙色 散装(24)
RVAMJKUIV-S1 象牙色 单件包装
RVAMJKUOR-B24 橙色 散装(24)
RVAMJKUOR-S1 橙色 单件包装
RVAMJKUPR-B24 紫色 散装(24)
RVAMJKUPR-S1 紫色 单件包装
RVAMJKURD-B24 红色 散装(24)
RVAMJKURD-S1 红色 单件包装
RVAMJKUYL-B24 黄色 散装(24)
RVAMJKUYL-S1 黄色 单件包装