铜制RJ45插头

现场安装插头有非屏蔽(UTP)和屏蔽(STP)两种颜色, 颜色编码 TIA-568 A/B,用于通用布线。它们配备了绝缘穿刺触点 (IPC) 端接芯,可提供快速, 轻松可靠地端接到各种尺寸的电缆上。新插头是直接连接到无线接入点的理想选择, IP摄像机和各种IP设备。REVConnect非屏蔽(UTP)和屏蔽(STP)FlexPlug使屡获殊荣的REVConnect端接能够部署在典型现场端接插头的尺寸阻碍直接连接到具有尺寸和电缆布线限制的物联网设备的应用中。室内/户外FlexPlugs具有户外等级和抗紫外线功能,可以部署在不能使用典型现场端接插头的应用中。

特点与优势

  • 减少库存:可与所有模块化插孔互配
  • REVConnect:节省材料和劳动力
  • 可靠:支持最苛刻的网络应用

REVConnect插头

描述 单件包装 散装
10GX REVConnect非屏蔽(UTP)插头RVAFPUBK-S1RVAFPUBK-B24
10GX REVConnect屏蔽(STP)插头RVAFPSME-S1RVAFPSME-B24
REVConnect端接芯保护帽RVUCPC-B24

REVConnect 带延长线的插头

描述 18"白色 18"黑色
6A类10GX UTP REVConnect 带延长线的插头RVAFFPUEW18-S1RVAFFPUBK18-S1
6类6+类UTP REVConnect 带延长线的插头RV6FFPUEW18-S1RV6FFPUBK18-S1
6A类10GX STP REVConnect 带延长线的插头RVAFFPSEW18-S1RVAFFPSBK18-S1
6类6+类​​​​​​​STP REVConnect 带延长线的插头RV6FFPSEW18-S1RV6FFPSBK18-S1

REVConnect室内/户外带延长线的插头

描述 18"黑色 30"黑色 36"黑色
6A类10GX UTP REVConnect室内/户外带延长线的插头RVAFFPUBK18O-S1RVAFFPUBK30O-S1RVAFFPUBK36O-S1
6类6+类UTP REVConnect室内/户外带延长线的插头RV6FFPUBK18O-S1RV6FFPUBK30O-S1RV6FFPUBK36O-S1
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。