产品编号: REVConnect 10GX Shielded Plugs

REVConnect 10GX STP现场安装插头, 金属

REVConnect 10GX屏蔽插头提供单件包装和24个散装两种规格。

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

10GX屏蔽系统, TIA屏蔽6A类 , ISO Class EA, 10GBASE-T

高度

0.73英寸

宽度

1.1英寸

深度

1.81英寸

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.048磅

介电强度

60 Hz下为1,000V RMS,持续1分钟(接地信号)

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 莫姆

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

占用空间/类型

KeyConnect

工具兼容性

RVUTT01端接工具

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

200次循环

线缆/连接器固定

15磅

连接器/硬件保持

20磅

插头/连接器固定

11.250磅

UL等级

UL94V-0

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

6A类 - TIA 568.C.2, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL2043空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

请参考REVConnect WAP - 摄像头兼容性指南

备注

请参阅安装指南PX106435。

更新和修订

修订编号:0.309 修订日期:2023年08月08日

更新和修订

修订编号:0.309 修订日期:2023年08月08日

零件编号

货号 颜色 包装 绝缘线径
RVAEFPSME-B24 金属 24个散装 1.3mm至1.45mm
RVAFPSME-B24 金属 24个散装 0.9mm至1.3mm
RVAEFPSME-S1 金属 单件包装 1.3mm至1.45mm
RVAFPSME-S1 金属 单件包装 0.9mm至1.3mm