产品编号: REVConnect 10GX UTP Plugs

RVAFPUBK-REVConnect 10GX UTP现场安装插头, 黑色

REVConnect 10GX UTP插头提供单件包装和24件散装。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

10GX系统, TIA 6A类, ISO Class EA, 10GBASE-T

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.016磅

材料

描述 材料 类型
前端连接 镀铜柔性PCB,钯/镍镀金触点 RJ45
后部连接 镀铜柔性PCB,钯/镍镀金触点 REVConnect
连接器本体 聚碳酸酯 - UL94V-0

介电强度

60 Hz下为1,000V RMS,持续1分钟(接地信号)

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 莫姆

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

占用空间/类型

KeyConnect

工具兼容性

RVUTT01端接工具

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

200次循环

线缆/连接器固定

15磅

连接器/硬件保持

20磅

插头/连接器固定

11.250磅

UL等级

UL94V-0

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

6A类 - TIA 568.C.2, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL2043空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

请参考REVConnect WAP - 摄像头兼容性指南

备注

请参阅安装指南PX106434。导体绝缘线直径:0.9mm至1.3mm 最大外径为9.3mm

更新和修订

修订编号:0.185 修订日期:2025年03月14日

更新和修订

修订编号:0.185 修订日期:2025年03月14日