产品编号: REVConnect Core Protective Cap

RVUCPC-B24. REVConnect端接芯保护帽套装

RVUCPC-B24. 24个散装保护帽, 设计用于REVConnect端接芯。

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

高度

0.787英寸

宽度

0.547英寸

深度

0.595英寸

包装

每袋24件套装

重量

0.028磅

材料

描述 材料
保护帽 塑料

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:2024年05月31日