产品编号: RVAFFPSBK18-S1

REVConnect屏蔽带延长线的插头, CAT6A, 4对, 23 AWG实心, CMP, T568A/B-T568A/B

REVConnect 10GX屏蔽带延长线的插头, CAT6A, 单件包装(含1个芯), 4对, 23 AWG实心, 黑色, CMP, T568A/B-T568A/B

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市
RVAFFPSBK18-S1

适合应用

10GX系统, TIA 6A类, ISO Class EA, 10G Base-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 监视, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境

导体

AWG 绞合 对数
23 实心 4

材料

类型
RJ45
RJ45触片
REVConnect

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工具兼容性

RVUTT01端接工具

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

200次循环

端接接口

端接 耐久性
线缆端头1 - RJ45 750次循环
线缆端头2 - RevConnect 200次循环

UL等级

UL94 V-0, UL1863, UL2043

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

6A类 - TIA 568.C.2, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)

环境空间

室内

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL2043空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:2022年04月08日

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:2022年04月08日