产品编号: RVAFFPUBK18O-S1

REVConnect 10GX I/O 带延长线的插头, CAT6A, 粘连线对, 1件/包, 4对, 23 AWG实心, T568A/B-T568A/B

REVConnect 10GX I/O 带延长线的插头, CAT6A, 单件包装(含1个芯), 粘连线对, 4对, 23 AWG实心, UTP, CMR/CMX, T568A/B-T568A/B

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

10GX系统, TIA 6A类, ISO Class EA, 10G Base-T

导体

AWG 绞合 材料 对数
23 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料
PO - 聚烯烃

外层护套

材料
PVC - 聚氯乙烯

标称总直径

0.255 in.

材料

PVC - 聚氯乙烯

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

重量

0.120磅

材料

描述 材料 类型
线缆端头1,插头 聚碳酸酯 RJ45
线缆端头1,连接 磷青铜,50u英寸镍层镀金 RJ45触片
线缆端头2,连接 50uin镀金触点 REVConnect

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

高频

频率[MHz] 最低NEXT [dB] 最低RL(回波损耗)[dB]
1 MHz 65 dB 19.8 dB
4 MHz 65 dB 21.6 dB
8 MHz 65 dB 22.5 dB
10 MHz 65 dB 22.8 dB
16 MHz 63 dB 23.4 dB
20 MHz 61 dB 23.7 dB
25 MHz 59.2 dB 24 dB
31.25 MHz 57.3 dB 23 dB
62.5 MHz 51.3 dB 20 dB
100 MHz 47.3 dB 18 dB
200 MHz 41.4 dB 15 dB
250 MHz 39.5 dB 14 dB
300 MHz 37.2 dB 12.8 dB
400 MHz 33.7 dB 10.9 dB
500 MHz 30.9 dB 9.5 dB
625 MHz 28.3 dB 8 dB

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

最小弯曲半径(整体线缆)

2.75 in.

工具兼容性

RVUTT01端接工具

插头/插孔兼容性

RJ45, REVConnect芯

端接后部连接

对插连接

端接接口

端接 连接 耐久性
线缆端头1 - RJ45 对插连接 750次循环
线缆端头2 - RevConnect 对插连接 200次循环

UL等级

UL94 V-0, UL1863

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

6A类 - TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)

其他标准

FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅线缆

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect

更新和修订

修订编号:0.88 修订日期:2023年05月10日

更新和修订

修订编号:0.88 修订日期:2023年05月10日


零件编号

货号 颜色 包装 包装方式 长度 UPC
RVAFFPUBK18O-S1 黑色 透明塑料袋单独包装。 单件包装 0.45 m 611589247443