熔接光纤接头
Belden的FiberExpress(FX)熔接光纤接头实现了熔接技术。它们结合了熔接的优点和现场安装连接器的简便性,扩大了现场端接的选择,并与机械接头连接器相比提高了安装性能和可靠性。无压接, 端接时需要抛光或粘合剂, 最大限度地减少安装错误。
特点与优势
- 更好的插入损耗和回波损耗性能:支持向25G、40G和100G应用的高带宽/高速传输
- 消除过多松弛:布设长度正好的通道,同时消除线缆偏短问题
- 需要更少的接头管理配件:消除了对拼接盒和接续熔接盘的需求
- 可靠的端接:自动熔接工具始终提供最高质量的端接
- 技术卓越,价廉质优:优质的解决方案,优惠的价格
-
技术细节
-
产品列表
-
安装指南
| 光纤类型 | 最大插入损耗 | 最小回波损耗 | 技术数据 |
|---|---|---|---|
| 单模UPC | 0.3 dB | -55 dB | FX Fusion OS2 LC FX Fusion OS2 SC |
| 单模APC | 0.3 dB | -65 dB | FX Fusion OS2 LC APC FX Fusion OS2 SC APC |
| 多模OM1 | 0.25 dB | -25 dB | FX Fusion OM1 LC FX Fusion OM1 SC |
| 多模OM3/OM4 | 0.2 dB | -25 dB | FX Fusion OM3-4 LC FX Fusion OM4 LC FX Fusion OM3-4 SC FX Fusion OM4 SC |
| 多模OM5 | 0.2 dB | -25 dB | FX Fusion OM5 LC FX Fusion OM5 SC |
| 项目编号 | 英语版安装指南 | 法语版安装指南 |
|---|---|---|
| FTSLC900FS01 FTSLB900FS01 FT1LC900FS01 FT3LC900FS01 FT4LC900FS01 |
LC 900/250 um - 英语 | TF-3BB-002-RN5N |
|
FTSSC900FS01 |
SC 900/250um - 英语 | SC 900/250um - 法语 |
| FTSLC2MMFS01 FTSLB2MMFS01 FT1LC2MMFS01 FT3LC2MMFS01 FT4LC2MMFS01 |
LC 2mm - 英语 | LC 2mm - 法语 |
| FTSSC2MMFS01 FTSSB2MMFS01 FT1SC2MMFS01 FT3SC2MMFS01 FT4SC2MMFS01 |
SC 2mm - 英语 | SC 2mm - 法语 |
| 分支组件 - 英语 | 分支组件 - 法语 |