致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FT4LC900FS01
FX 熔接连接器,OM4,LC 单工,900µm 紧缓冲,Erika Violet 外壳
环境空间
室内, 室外
适合应用
配线架、配线架、FTTD(光纤到桌面)工作站插座、FTTH(光纤到户)和 MDU(多住宅单元)内的光纤电缆现场端接。
重量
0.021 lbs
总长度
67.54 mm
内护套
最大插入损耗
0.20 dB
最小回波损耗
-25 分贝
1550nm 时的最小反射率
端接类型
拼接
TIA/EIA合规
TIA 568.3
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
900 µm 套管、保护套圈、接头保护套管
相关零件
FX尾纤。
包装
单件包装
备注
此连接器与 UHD 接头盒(FCxHxxLxFxxx 类型零件编号)和 ECX 接头盒(FCxXxxLxFxxx 类型零件编号)不兼容。 对于配线架端接,请使用适配器框架。 对于工作站插座 应用,请使用多媒体盒(AX107294-6 端口)或多用途插座(AX100220-24 端口)。 如需更多信息,请联系 Belden 技术支持。
更新和修订
修订编号:0.36 修订日期:10-24-2025